SKINTOP® DIX-AUTOMATION

SKINTOP® DIX-AUTOMATION,使用 AS-I 总线电缆实现最佳密封的 NBR 密封件,应力缓释

耐UV 耐温 可靠性 缩短装配时间 Kompletterande automationskomponenter från Lapp

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸
SKINTOP® DIX ASI
53611000
DIX ASI 11

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 级别描述: 旋紧式电缆夹套的闷塞

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Plug for cable screw gland

发货颜色

  • RAL 9005 黑色

材料

  • NBR

防护等级

  • IP 54

温度范围

  • -40°C 至 +100°C

优势

  • 使用 AS-I 总线电缆时的最佳密封
  • 应力缓释

应用范围

  • 此密封件能替代 SKINTOP® 电缆夹套中的标准密封件。
  • 开关柜
  • 控制面板
  • 办公室应用

注意

  • 防护等级可达 IP 68,如果插孔占用最优化,例如在使用标准 AS-I 电缆时

产品结构

  • 与ASI 总线电缆的形状精密契合