SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV,PG 多重密封插入件,防止水和灰尘进入未使用的钻孔

缩短装配时间 最佳应力缓释 可靠性

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm 高度 mm
53100003
- 3 9
53100004
- 4 9
53100005
- 5 11
53100055
- 5.5 11
53100006
- 6 14
53100007
- 7 14
53100008
- 8 14
53100009
- 9 14

优势

  • 防止液体和灰尘进入 SKINTOP® DIX 多孔密封插入件中未被使用的孔内

应用范围

  • 插入尚未连接的 SKINTOP® DIX 多孔密封件的孔内,确保防护等级。

注意

  • 如果经正确和专业 安装,防护等级可达 IP 68
  • 采用最大包装形式发货,最小起订量为一个标准包装

发货颜色

  • Natural

材料

  • 聚酰胺

温度范围

  • -30°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。