SKINTOP® DV

SKINTOP® DV,PG 多重密封插入件,防止湿气渗入,保护未使用的连接点

可靠性 缩短装配时间

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm 高度 mm
SKINTOP® DV
53800640
DV 7 7.0 6.5
53800641
DV 9 8.5 7.5
53800579
DV 11 10.5 8.5
53800583
DV 13,5 12.5 8.5
53800642
DV 16 14.5 9.0
53800643
DV 21 18.5 11.0

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 级别描述: 旋紧式电缆夹套的闷塞

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Plug for cable screw gland

发货颜色

  • 黑色

材料

  • CR

温度范围

  • -30°C 至 +100°C

优势

  • 防止湿气渗入罩壳

应用范围

  • 此密封件能替代 SKINTOP® 电缆夹套中的密封圈。
  • 准备工作
  • 对不用的连接点加以防护

注意

  • 如果经正确和专业 安装,防护等级可达 IP 68
  • 采用最大包装形式发货,最小起订量为一个标准包装