SKINTOP® SD

SKINTOP® SD,PG 多重密封插入件,防止灰尘进入罩壳,保护未使用的连接点

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm 高度 mm
SKINTOP® SD
52025235
SD 7 10.5 2.0
52025240
SD 9 13.5 2.0
52025250
SD 11 17.0 2.0
52025260
SD 13,5 18.5 2.0
52025270
SD 16 20.5 2.0
52025280
SD 21 26.0 2.0
52025290
SD 29 34.5 2.0
52025291
SD 36 44.5 2.0

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 级别描述: 旋紧式电缆夹套的闷塞

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Plug for cable screw gland

发货颜色

  • 黑色

材料

  • PE 发泡

温度范围

  • -70°C 至 +100°C

优势

  • 防止尘土进入罩壳

应用范围

  • 此防尘保护件可以安装在下述 SKINDICHT® 型号产品和SKINTOP® 电缆夹套螺母的下面
  • 准备工作
  • 对不用的连接点加以防护

注意

  • 操作简便,无需拆卸 - 推入电缆即可
  • 采用最大包装形式发货,最小起订量为一个标准包装