SKINDICHT® KU, KUS, KUK

SKINDICHT® KU,KUS,KUK,玻璃纤维加强型聚酰胺缩径头确保最大机械稳定性,带 PG 制连接螺纹

有空间需求

物料编号 物料描述 / 尺寸 个数 / 包装单位
SKINDICHT® KU
51730010
KU 11/7 50
52025100
KU 13,5/7 50
52025110
KU 16/9 50
52025120
KU 21/11 25
51730040
KU 21/13,5 25
52025130
KU 29/13,5 25
51730050
KU 29/16 25
52025140
KU 36/16 25
52025150
KU 36/21 25
52025050
KU 36/29 25
52025160
KU 42/21 25
52025170
KU 42/29 25
52025060
KU 42/36 25
52025180
KU 48/29 25
52025190
KU 48/36 25
52025070
KU 48/42 25
SKINDICHT® KUS
52025040
KUS 9/7 50
51730060
KUS 11/9 50
51730070
KUS 13,5/11 50
51730080
KUS 16/13,5 50
SKINDICHT® KUK
51730020
KUK 13,5/9 50
51730025
KUK 16 /9 50
51730030
KUK 16/11 50
51730035
KUK 21/13,5 50
51730090
KUK 21/16 50
51730100
KUK 29/21 25
51730110
KUK 36/29 25

优势

  • 允许使用连接螺纹比现有螺纹孔径更小的电缆夹套
  • 加强型玻璃纤维,达到最大机械应力

应用范围

  • 机械设备
  • 设备
  • 罩壳

产品结构

  • PG 制连接螺纹
  • 第一个数字:外螺纹
    第二个数字:内螺纹

产品结构

  • SKINDICHT® KU 有六角头和平构型 (1)
  • SKINDICHT® KUS 有六角头和高构型 (2)
  • SKINDICHT® KUK 滚花 (3)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

发货颜色

  • RAL 7035 浅灰色

材料

  • 聚酰胺,玻璃纤维加强

温度范围

  • -40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。