SKINDICHT® MR

SKINDICHT® MR,带 PG 制连接螺纹的镀镍黄铜缩径头

有空间需求

物料编号 物料描述 / 尺寸 个数 / 包装单位
SKINDICHT® MR
52003750
MR 9/7 100
52003760
MR 11/7 100
52003770
MR 11/9 100
52003780
MR 13,5/7 100
52003790
MR 13,5/9 100
52003800
MR 13,5/11 100
52003810
MR 16/7 100
52003820
MR 16/9 100
52003830
MR 16/11 100
52003840
MR 16/13,5 100
52003850
MR 21/11 50
52003860
MR 21/13,5 50
52003870
MR 21/16 50
52003880
MR 29/13,5 50
52003890
MR 29/16 50
52003900
MR 29/21 50
52003910
MR 36/16 25
52003920
MR 36/21 25
52003930
MR 36/29 25
52003940
MR 42/29 10
52003950
MR 42/36 10
52003970
MR 48/36 10
52003980
MR 48/42 10

优势

  • 允许使用连接螺纹比现有螺纹孔径更小的电缆夹套

应用范围

  • 机械设备
  • 设备
  • 罩壳

产品结构

  • PG 制连接螺纹
  • 第一个数字:外螺纹
    第二个数字:内螺纹

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

材料

  • 镀镍黄铜

温度范围

  • -60°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。