SKINDICHT® E

SKINDICHT® E,CR 可剥离密封圈,用于多种夹紧范围,密封圈可单独适配多种电缆直径

物料编号 物料描述 / 尺寸 外径 × 孔径 mm 厚度 mm 外径 Ø mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® E
52005780
E 9 13.5 x 5 / 8 5.5 13.5 250
52003690
E11 16.5 x 7 / 10 / 12.5 6.0 16.5 250
52003700
E 13,5 18.5 x 7 / 10.5 / 13 / 16 6.5 18.5 250
52003710
E 16 20.5 x 8 / 10.5 / 13.5 / 16 7.5 20.5 250
52003720
E 21 26.0 x 11 / 15 / 18 / 20 8.0 26.0 100
52003730
E 29 35.0 x 19 / 23 / 27 / 31 9.5 35.0 100
52003740
E 36 45.0 x 25 / 28 / 31 / 35 12.0 45.0 50
52005790
E 42 52.0 x 35.5 / 39 / 42.5 / 46 14.0 52.0 50
52005800
E 48 57.0 x 40.5 / 44 / 47 / 50.5 14.0 57.0 50

优势

  • 一个密封件,适用于多个夹紧范围。
  • 每个环都可以分开,以适配各种电缆外径

应用范围

  • 用于 SKINDICHT® 电缆夹套的可剥离密封环

注意

  • 采用最大包装形式发货,最小起订量为一个标准包装

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 类别描述:密封圈

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001181
  • ETIM 6.0 类别描述:密封圈

发货颜色

  • 黑色

材料

  • CR

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。