SKINDICHT® EV

SKINDICHT® EV,用于高温场合的可剥离密封圈,耐油、耐溶剂、耐酸与各种化学物质

耐温

物料编号 物料描述 / 尺寸 外径 × 孔径 mm 厚度 mm 外径 Ø mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® EV
52010340
EV 11 7 / 10 / 12.5 6.0 16.5 50
52010350
EV 13,5 7 / 10.5 / 13 / 16 6.5 18.5 50

优势

  • 一个密封件,适用于多个夹紧范围。
  • 每个环都可以分开,以适配各种电缆外径
  • 用于高温环境
  • 耐油,耐溶剂,耐酸,耐各种化学物质

应用范围

  • 由 FKM 制成,与 SKINDICHT® 电缆夹套匹配的可剥离密封圈

注意

  • 采用最大包装形式发货,最小起订量为一个标准包装

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 类别描述:密封圈

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001181
  • ETIM 6.0 类别描述:密封圈

发货颜色

  • 红棕色

材料

  • FKM

温度范围

  • -20°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。