SKINDICHT® JT PTFE PG

SKINDICHT® JT PTFE PG 密封圈,适用于食品行业,PG 制螺纹,耐油、耐水、耐碱性溶液、耐酸、耐溶剂

食品和饮料 优异的耐化学性能 耐酸 耐温

物料编号 物料描述 / 尺寸 内径 Ø / 外径 Ø mm 厚度 mm 外径 Ø mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® JT PTFE
53801035
PG 7 12.5 / 16.5 2.0 16.5 100
53801045
PG 9 15.2 / 19.0 2.0 19.0 100
53801055
PG 11 18.6 / 22.5 2.0 22.5 100
53801065
PG 13,5 20.4 / 25.0 2.0 25.0 100
53801075
PG 16 22.5 / 27.0 2.0 27.0 100
53801085
PG 21 28.3 / 33.5 3.0 33.5 50
53801095
PG 29 37.0 / 43.5 3.0 43.5 50
53801105
PG 36 47.0 / 55.0 3.0 55.0 25
53801115
PG 42 54.0 / 63.0 3.0 63.0 25
53801125
PG 48 59.3 / 69.0 3.0 69.0 25

优势

  • 耐油,防水,耐碱性溶液,各种溶剂
  • 应用于食品

应用范围

  • 用于 SKINTOP® 和 SKINDICHT® 电缆夹套的 PTFE 密封环

注意

  • 采用最大包装形式发货,最小起订量为一个标准包装

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 类别描述:密封圈

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001181
  • ETIM 6.0 类别描述:密封圈

发货颜色

  • 白色

材料

  • PTFE

温度范围

  • -120°C 至 +250°C
    瞬间可达 +300°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。