SKINDICHT® O 型圈 FKM PG 制

SKINDICHT® O 型圈 FKM PG 制,用于高温场合的密封圈,耐油、耐溶剂、耐酸与各种化学品,PG 螺纹

优异的耐化学性能 耐酸 耐温

物料编号 物料描述 / 尺寸 内径 Ø × 厚度 Ø mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® O 型圈 FKM
52023607
PG 7 10.0 x 1.5 100
52122011
PG 9 13.0 x 1.5 100
52023602
PG 11 16.0 x 1.5 100
52023601
PG 13,5 18.0 x 1.5 100
52023603
PG 16 20.0 x 1.5 50
52023604
PG 21 26.0 x 2.0 50
52023606
PG 29 34.0 x 2.0 50
52023608
PG 36 44.0 x 2.0 25
52023609
PG 42 50.0 x 2.0 25
52023611
PG 48 55.0 x 2.0 25

优势

  • 用于高温环境
  • 耐油,耐溶剂,耐酸,耐各种化学物质

应用范围

  • 用于防止外来物质和液体从夹套或类似元件的的连接螺纹处渗入的可靠密封圈

注意

  • 采用最大包装形式发货,最小起订量为一个标准包装

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 类别描述:密封圈

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001181
  • ETIM 6.0 类别描述:密封圈

发货颜色

  • 绿色

材料

  • FKM

温度范围

  • -20°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。