SKINDICHT® O形圈 NBR PG

SKINDICHT® O 形圈 NBR PG 密封圈,耐油,防尘防水,密封性可靠,耐臭氧和紫外线,PG 制螺纹

耐UV

物料编号 物料描述 / 尺寸 内径 Ø × 厚度 Ø mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® O-Ring NBR
53001010
PG 7 10.0 x 1.5 100
53102011
PG 9 13.0 x 1.5 100
53001020
PG 11 16.0 x 1.5 100
52005740
PG 13,5 18.0 x 1.5 100
53001030
PG 16 20.0 x 1.5 100
52005750
PG 21 26.0 x 2.0 100
53001040
PG 29 34.0 x 2.0 50
52005760
PG 36 44.0 x 2.0 50
53001050
PG 42 50.0 x 2.0 50
52005770
PG 48 55.0 x 2.0 50

优势

  • 耐油,灰尘和水

应用范围

  • 用于防止外来物质和液体从夹套或类似元件的的连接螺纹处渗入的可靠密封圈

注意

  • 采用最大包装形式发货,最小起订量为一个标准包装

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 类别描述:密封圈

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001181
  • ETIM 6.0 类别描述:密封圈

发货颜色

  • 黑色

材料

  • NBR

温度范围

  • -20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。