SKINDICHT® MINI COLD

SKINDICHT® MINI,最小导体尺寸、高包装密度、轻柔电缆夹紧与高防护等级的的电缆夹套

温度范围极低,达到 -60°C

补充 LAPP 自动化组件 耐寒 有空间需求 坚固 耐温

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C mm Thread length D mm 净开口 F mm 个数 / 包装单位
52001877
M 6 x 1 2 - 3 9 19.7 5 3.0 50
52001878
M 8 x 1 3.5 - 5 11 20.5 5 5.5 50
52001879
M 10 x 1 5.5 - 7 14 22.3 5 7.4 50

优势

  • 高防护等级
  • 适用于极小的导体尺寸
  • 安装高度低
  • 轻柔电缆固定
  • 高包装密度

应用范围

  • 适用于安装空间有限制的任何场所。
  • 传感器
  • 测量和控制技术

产品特性

  • 尤其适合在极低温度下使用

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 建议扭矩:M 6 x 1 1.5 Nm,M 8 x 1 3.0 Nm,M 10 x 1 6.0 Nm

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    密封件:硅胶

防护等级

  • IP 66
  • IP 68 - 5 bar

温度范围

  • -60°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。