SKINDICHT® RWV

SKINDICHT® RWV,耐腐蚀与海水的直角型电缆夹套,由可剥离密封圈作为密封,用于降低安装高度

耐腐蚀 有空间需求 坚固

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 A (mm) G mm Ø B mm 可剥离密封圈 ØF,mm 总长度 C (mm) Thread length D mm SW1 / SW2 mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® RWV
52004180
PG 7 20.5 14 15.3 5 26.0 8.5 15.0 / 13.0 25
52004190
PG 9 23.5 17 18.3 5 / 8 28.0 9.5 18.0 / 15.0 25
52004200
PG 11 26 20 21.9 7 / 10 / 12.5 31.5 10 21.0 / 18.0 25
52004210
PG 13,5 28.5 22 24 7 / 10.5 / 13 / 16 34.5 10.5 23.0 / 20.0 25
52004220
PG 16 31 24 26.1 8 / 10.5 / 13.5 / 16 35.5 11 26.0 / 22.0 10
52005420
PG 21 33.5 30 32.5 11 / 15 / 18 / 20 42.5 11.5 32.0 / 28.0 10
52004225
PG 29 43 40 42 19 / 23 / 27 / 31 49.0 13 41.0 / 37.0 10
SKINDICHT® RWV 无 E + D
52024020
PG 7 20.5 14 15.3 - 20.2 8.5 15.0 / 13.0 25
52023970
PG 9 23.5 17 18.3 - 21.8 9.5 18.0 / 15.0 25
52023980
PG 11 26 20 21.9 - 24.9 10 21.0 / 18.0 25
52023990
PG 13,5 28.5 22 24 - 27.4 10.5 23.0 / 20.0 25
52024000
PG 16 31 24 26.1 - 28.5 11 26.0 / 22.0 10
52024010
PG 21 33.5 30 32.5 - 34.8 11.5 32.0 / 28.0 10
52024015
PG 29 43 40 42 - 41.2 13 41.0 / 37.0 10

优势

  • 应力缓释
  • 通过可剥离密封圈密封
  • 耐腐蚀
  • 减少安装高度
  • 耐海水

应用范围

  • 弯曲夹套,用于电缆布线方向必须和罩壁平行的场合。
  • 电机制造
  • 机械和设备制造
  • 现场设备安装工程
  • 运用于声光领域

产品结构

  • PG 制连接螺纹

注意

  • 应使用 SKINDICHT® SM 埋头螺母
  • For combination with other SKINDICHT® or SKINTOP® cable glands, we propose our SKINDICHT® RWV without incised sealing ring (E) and compression screw (D)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

材料

  • 套体:浇铸锌
    压缩螺钉和六边形螺母:铜,镀镍
    锯齿状密封圈:CR
    O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 55

温度范围

  • -20°C 至 +80°C
    不带可剥离密封圈:-20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。