SKINDICHT® SE

SKINDICHT® SE,耐腐蚀的直角型电缆夹套,易于安装,具有带锯齿的密封圈且电缆进口十分可靠

耐腐蚀 有空间需求 坚固

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 可剥离密封圈 ØF,mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 mm 总宽度 mm 总高度 mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SE
52004130
PG 16 8 / 10.5 / 13.5 / 16 22 49.2 42.0 36.0 10
52004140
PG 21 11 / 15 / 18 / 20 28 68.1 60.0 52.5 10
52005430
PG 29 19 / 23 / 27 / 31 37 83.6 66.0 54.0 5
52004150
PG 36 25 / 28 / 31 / 35 47 99.6 85.0 73.0 1
SKINDICHT® SE 无 E + D
52024090
PG 16 - - 42.0 42.0 36.0 10
52024100
PG 21 - - 60.0 60.0 52.5 10
52024110
PG 29 - - 76.0 66.0 54.0 5
52024120
PG 36 - - 90.0 85.0 73.0 1

优势

  • 通过可剥离密封圈密封
  • 耐腐蚀
  • 易于安装
  • 充分安全的电缆引线
  • 整体高度低

应用范围

  • 用于高机械应力场合
  • 用于没有给出连接螺纹的场合

产品结构

  • PG 16 - 21,带 2 个螺丝孔PG 29 - 36,带 4 个螺丝孔

注意

  • 如需搭配其他 SKINDICHT® 或 SKINTOP® 夹套使用,我们提供不含锯齿形密封圈 (E) 和压缩螺丝 (D) 的 SKINDICHT® SE

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

材料

  • 套体:浇铸锌,镀搪瓷
    锯齿状密封圈:CR
    O 型圈:NBR
    压缩螺帽:镀镍黄铜

防护等级

  • IP 55

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。