SKINDICHT® SHVE

SKINDICHT® SHVE,PG 制电缆夹套,带低电阻 360° 屏蔽接触和高防护等级,用作接地夹套

最佳应力缓释 可靠性 干扰信号 耐温

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 外护套直径 Ø mm 最小 / 最大 最小/最大内护套直径 Ø mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C mm Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SHVE
52010400
9/9/6/3,2 4 / 5.8 2.2 / 3.2 17 28.5 6 25
52010405
9/9/7/3,2 5 / 6.8 2.2 / 3.2 17 28.5 6 25
52010415
9/9/6/3,6 4 / 5.8 2.6 / 3.6 17 28.5 6 25
52010420
9/9/7/3,6 5 / 6.8 2.6 / 3.6 17 28.5 6 25
52010440
11/11/7/4,5 5 / 6.8 3.5 / 4.5 20 31.0 6 25
52010450
11/11/9/4,5 6.8 / 8.8 3.5 / 4.5 20 31.0 6 25
52010460
13,5/9/9/5 6.8 / 8.8 3.5 / 5 22 32.5 5.5 25
52010490
13,5/11/9/5 6.8 / 8.8 3.5 / 5 22 32.5 5.5 25
52010470
13,5/9/9/6 6.8 / 8.8 4.5 / 6 22 32.5 5.5 25
52010500
13,5/11/9/6 6.8 / 8.8 4.5 / 6 22 32.5 5.5 25
52005080
13,5/13,5/9/6 6.8 / 8.8 4.5 / 6 22 37.0 6 25
52010480
13,5/9/11/7 8.5 / 10.8 5.5 / 7 22 32.5 5.5 25
52010510
13,5/11/11/7 8.5 / 10.8 5.5 / 7 22 32.5 5.5 25
52005090
13,5/13,5/11/7 8.5 / 10.8 5.5 / 7 22 37.0 6 25
52010520
16/11/11/8 8.5 / 10.8 6 / 8 24 35.0 5.5 25
52010560
16/13,5/11/8 8.5 / 10.8 6 / 8 24 35.5 6 25
52005100
16/16/11/8 8.5 / 10.8 6 / 8 24 37.5 6 25
52010530
16/11/13/9 10.8 / 12.8 7 / 9 24 35.0 5.5 25
52010570
16/13,5/13/9 10.8 / 12.8 7 / 9 24 35.5 6 25
52005110
16/16/13/9 10.8 / 12.8 7 / 9 24 37.5 6 25
52010540
16/11/13/10 10.8 / 12.8 8 / 10 24 35.0 5.5 25
52010580
16/13,5/13/10 10.8 / 12.8 8 / 10 24 35.5 6 25
52005120
16/16/13/10 10.8 / 12.8 8 / 10 24 37.5 6 25
52010550
16/11/15/11 12 / 14.8 9 / 11 24 35.0 5.5 25
52010590
16/13,5/15/11 12 / 14.8 9 / 11 24 35.5 6 25
52005130
16/16/15/11 12 / 14.8 9 / 11 24 37.5 6 25
52010600
21/16/16/12 14 / 15.8 10 / 12 30 38.5 6.5 25
52005140
21/21/16/12 14 / 15.8 10 / 12 30 43.5 7 25
52010610
21/16/16/13 14 / 15.8 11 / 13 30 38.5 6.5 25
52005150
21/21/16/13 14 / 15.8 11 / 13 30 43.5 7 25
52010620
21/16/18/14 15.8 / 17.8 12 / 14 30 38.5 6.5 25
52005160
21/21/18/14 15.8 / 17.8 12 / 14 30 43.5 7 25
52010630
21/16/18/15 15.8 / 17.8 13 / 15 30 38.5 6.5 25
52005170
21/21/18/15 15.8 / 17.8 13 / 15 30 43.5 7 25
52010640
21/16/20/16 17.5 / 19.8 14 / 16 30 38.5 6.5 25
52005180
21/21/20/16 17.5 / 19.8 14 / 16 30 43.5 7 25
52005190
29/29/22/17 19.5 / 21.8 15 / 17 40 47.5 8 10
52005200
29/29/22/18 19.5 / 21.8 16 / 18 40 47.5 8 10
52005210
29/29/24/19 21.5 / 23.8 17 / 19 40 47.5 8 10
52005240
29/29/26/19 23.5 / 25.8 17 / 19 40 47.5 8 10

优势

  • 优化设计, 低电阻 360° 屏蔽接触
  • 高防护等级
  • 高应力缓释

应用范围

  • 接地黄铜夹套,应用于可能出现电磁干扰的场合。
  • 医用工程
  • 变频器
  • 机场
  • 测量和控制技术

产品结构

  • 1--配件
  • 2 个接地套管
  • 3---密封锥体
  • 4 个黄铜锥体
  • 5---压缩螺丝

注意

  • 应使用 SKINDICHT® SM 埋头螺母
  • 对于经油漆,阳极氧化处理和粉末喷涂的罩壳,为达到最佳连接效果,请配套使用我们的 EMC SKINDICHT® SM-PE 埋头螺母
  • Example order identification:
    SHVE 13.5 / 9 / 9 / 5
    13.5 = PG thread compression screw
    9 = PG connection thread
    9 = Clear width of sealing cone
    5 = Clear width earthing sleeve

分类

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    接地套管: 铜
    特殊密封圆锥体:CR
    O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 68 - 10 bar

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。