SKINDICHT® SRE

SKINDICHT® SRE,带有完美密封和抗扭保护的 PG 制电缆夹套,具有保护电缆效果的应力缓释和轻柔电缆夹紧

最佳应力缓释 可靠性 干扰信号

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 外护套直径 Ø mm 最小 / 最大 最小/最大内护套直径 Ø mm SW1 / SW2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SRE
52010780
13,5/9/9/6 7.5 / 9 4.5 / 6 22.0 / 22.0 60.0 5.5 25
52010790
13,5/9/11/7 9 / 11 5.5 / 7 22.0 / 22.0 60.0 5.5 25
52010800
13,5/11/9/6 7.5 / 9 4.5 / 6 22.0 / 22.0 60.0 5.5 25
52010810
13,5/11/11/7 9 / 11 5.5 / 7 22.0 / 22.0 60.0 5.5 25
52005310
13,5/13,5/9/6 7.5 / 9 4.5 / 6 22.0 / 22.0 60.0 6.5 25
52005320
13,5/13,5/11/7 9 / 11 5.5 / 7 22.0 / 22.0 60.0 6.5 25
52010820
16/11/13/9 11 / 13 7 / 9 24.0 / 24.0 65.0 5.5 25
52010830
16/11/13/10 11 / 13 8 / 10 24.0 / 24.0 65.0 5.5 25
52010840
16/11/15/11 13 / 15 9 / 11 24.0 / 24.0 65.0 5.5 25
52010850
16/13,5/13/9 11 / 13 7 / 9 24.0 / 24.0 67.0 6 25
52010860
16/13,5/13/10 11 / 13 8 / 10 24.0 / 24.0 67.0 6 25
52010870
16/13,5/15/11 13 / 15 9 / 11 24.0 / 24.0 67.0 6 25
52005330
16/16/13/9 11 / 13 7 / 9 24.0 / 24.0 65.0 6.5 25
52005340
16/16/13/10 11 / 13 8 / 10 24.0 / 24.0 65.0 6.5 25
52005350
16/16/15/11 13.5 / 15 9 / 11 24.0 / 24.0 65.0 6.5 25
52010880
21/16/15/12 13.5 / 15 10 / 12 30.0 / 30.0 78.0 6.5 25
52010890
21/16/17/14 15 / 17 12 / 14 30.0 / 30.0 78.0 6.5 25
52010900
21/16/19/15 17 / 19 13 / 15 30.0 / 30.0 78.0 6.5 25
52010910
21/16/20/16 18 / 20 14 / 16 30.0 / 30.0 78.0 6.5 25
52005360
21/21/15/12 13 / 15 10 / 12 30.0 / 30.0 78.0 7 25
52005370
21/21/17/14 15 / 17 12 / 14 30.0 / 30.0 78.0 7 25
52005380
21/21/19/15 17 / 19 13 / 15 30.0 / 30.0 78.0 7 25
52005390
21/21/20/16 18 / 20 14 / 16 30.0 / 30.0 78.0 7 25
52005400
29/29/20/17 19 / 20 15 / 17 40.0 / 41.0 90.0 8 10
52005410
29/29/23/19 22 / 23 17 / 19 40.0 / 41.0 90.0 8 10
52005411
36/36/26/22 23.5 / 26 20 / 22 50.0 / 50.0 109.0 9 5
52005412
36/36/30/24 27 / 30 22 / 24 50.0 / 50.0 109.0 9 5
52003585
36/36/30/26 27 / 30 24 / 26 50.0 / 50.0 109.0 9 5
52005414
36/36/33/28 30 / 33 26 / 28 50.0 / 50.0 109.0 9 5
52023586
36/36/35/30 32 / 35 28 / 30 50.0 / 50.0 109.0 9 5

优势

  • 完美密封,抗扭保护
  • 优化设计, 低电阻 360° 屏蔽接触
  • 应力缓释防护电缆
  • 轻柔电缆固定
  • 高防护等级

应用范围

  • 接地黄铜夹套,带抗弯曲保护性能。
    应用于可能出现电磁干扰的场合。
  • 移动机械部件
  • 输送和传输系统
  • 生产线
  • 测量和控制技术

产品结构

  • PG 制连接螺纹

注意

  • 应使用 SKINDICHT® SM 埋头螺母
  • 对于经油漆,阳极氧化处理和粉末喷涂的罩壳,为达到最佳连接效果,请配套使用我们的 EMC SKINDICHT® SM-PE 埋头螺母
  • 订货标识示例:
    SRE 13.5/9/9/6
    13.5 = 压缩螺丝的 PG 螺纹
    9 = PG 连接螺纹
    9 = 密封锥的净宽
    6 = 接地套管的净宽

分类

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

按客户需求提供

  • 长螺纹

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    接地套管:纯铜
    抗弯曲护套:CR / NBR
    O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 65

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。