SKINDICHT® FL

SKINDICHT® FL,锥形内轮廓的扁平电缆夹套,电缆法兰主要通用于大型扁平电缆

坚固

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 电缆传送长度 × 宽度 mm 尺寸:长 × 宽 × 高 单位:mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® FL
52008010
FL 1 70 x 12 + 63 x 7 45.0 x 35.0 x 95.0 1
52008020
FL 2 49 x 4,5 45.0 x 35.0 x 95.0 1
52008030
FL 3 49 x 4,5 + 49 x 4,5 (49 x 11,5) 45.0 x 35.0 x 95.0 1
52008040
FL 4 63 x 12,0 (+0,2) 45.0 x 35.0 x 95.0 1
52008050
FL 5 70 x 12 45.0 x 35.0 x 95.0 1

优势

  • 密封面能解决许多问题
  • 可放入若干扁形和圆形电缆
  • 通过罩壳上部的锥形内轮廓,密封插入件被压在电缆上

应用范围

  • 多用途电缆接头,主要用于大型扁平电缆。
  • 电梯
  • 输送系统
  • 起重及传输机械
  • 动力拖链

注意

  • 在经过专业性的正确安装后,防护等级可达 IP 65
  • 适用的扁平电缆,请见户内运用的 ÖLFLEX® LIFT F 或户外运用的 ÖLFLEX® CRANE F

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

材料

  • 套体:铝,特制未加工合金
    螺丝和弹簧垫圈:镀锌钢
    密封件:NBR

防护等级

  • IP 65

温度范围

  • -20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。