SKINDICHT® SVF

SKINDICHT® SVF,PG 制扁平电缆夹套,带有自动装配横向密封唇,具有高机械稳定性

大夹紧范围 缩短装配时间 最佳应力缓释 坚固 可靠性

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 扁平电缆,最小 / 最大宽度 最小/最大电缆厚度 (mm) SW1 / SW2 mm 总长度 C mm Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SVF
52005480
PG 16 - - 16.0 - - 5.0 24.0 / 22.0 27.5 6.5 25
52005490
PG 21 9.0 - 21.0 3.0 - 8.0 30.0 / 28.0 30.0 7 25
52005500
PG 29 14.0 - 30.0 4.0 - 11.5 40.0 / 37.0 31.5 8 10
52005510
PG36 24.0 - 40.0 4.0 - 11.5 50.0 / 47.0 36.0 9 10
52005520
PG 42 29.0 - 45.0 5.0 - 12.0 57.0 / 54.0 40.0 10 5
52005530
PG 48 34.0 - 50.0 5.0 - 12.0 64.0 / 60.0 41.5 10 5

优势

  • 高度机械稳定性
  • 横向封唇,自动匹配不同的电缆尺寸
  • 最佳应力缓释
  • 大开口,最多允许夹两根扁平电缆

应用范围

  • 用于插入扁平电缆
  • 输送系统
  • 电梯
  • 控制柜集成厂家

产品结构

  • PG 制连接螺纹

注意

  • 适用的扁平电缆,请见户内运用的 ÖLFLEX® LIFT F 或户外运用的 ÖLFLEX® CRANE F
  • 应使用 SKINDICHT® SM 埋头螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

按客户需求提供

  • 可提供加长螺纹夹套

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    特制密封插入件:CR

防护等级

  • IP 54

温度范围

  • -20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。