SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® SVFK,PG 制塑料扁平电缆夹套,带有自动装配横向密封唇

大夹紧范围 缩短装配时间 最佳应力缓释 可靠性

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 扁平电缆,最小 / 最大宽度 PL_DYN_DICKEKABEL SW1 / SW2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SVFK
52005470
PG 16 - - 15.0 - - 5.0 27.0 / 23.0 39.5 10 25
52005680
PG 21 10.0 - 20.5 3.0 - 8.0 32.0 / 30.0 43.0 11 25
52005690
PG 29 15.0 - 27.0 4.0 - 11.5 42.0 / 41.0 45.0 11 25
52005700
PG 36 25.0 - 34.0 4.0 - 11.5 53.0 / 50.0 51.0 13 10
52005710
PG 42 30.0 - 40.0 5.0 - 12.0 60.0 / 55.0 54.0 13 5
52005720
PG 48 35.0 - 45.0 5.0 - 12.0 65.0 / 60.0 55.0 15 5

优势

  • 经济型
  • 横向封唇,自动匹配不同的电缆尺寸
  • 不再需要电缆密封件的精确尺寸
  • 尺寸适配
  • 大开口,最多允许夹两根扁平电缆

应用范围

  • 用于插入扁平电缆
  • 输送系统
  • 电梯
  • 控制柜集成厂家

产品结构

  • PG 制连接螺纹

注意

  • SKINDICHT® GMK 埋头螺母
  • 适用的扁平电缆,请见户内运用的 ÖLFLEX® LIFT F 或户外运用的 ÖLFLEX® CRANE F

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

发货颜色

  • RAL 7035 浅灰色

材料

  • 套体:聚苯乙烯
    特制密封插入件:CR

防护等级

  • IP 54

温度范围

  • -20°C 至 +60°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。