SKINDICHT® CN

SKINDICHT® CN,用于高温与高机械应力的耐海水 PG 电缆夹套,耐油,耐酸与各种化学品

耐 -40°C低温

优异的耐化学性能 耐腐蚀 坚固 耐温

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® CN
52032520
PG 9 6 - 10 18 28.0 10 5
52032525
PG 11 5 - 12 22 32.0 10 5
52032540
PG 13,5 8 - 15 24 34.0 10 5
52032550
PG 16 8 - 15 24 34.0 10 5
52032560
PG 21 12.5 - 20.5 30 42.0 12 5
52032570
PG 29 19 - 27.5 41 53.0 12 5

优势

  • 用于高温环境
  • 耐油,耐溶剂,耐酸,耐各种化学物质
  • 耐海水
  • 用于高机械应力场合
  • 更强的耐腐蚀性

应用范围

  • 电缆夹套由铬镍钢制成,配有 FPM 密封件,专门适用于恶劣条件
  • 制药和石油化工行业
  • 海上区域
  • 风力发电场
  • 砖厂

产品结构

  • PG 制连接螺纹

注意

  • 适配的埋头螺母 SKINDICHT® SM INOX

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

按客户需求提供

  • TPE 密封

材料

  • 套体:符合 DIN 标准的铬镍钢,材料编号:1.4305
    密封件:FPM
    O型圈:FPM

防护等级

  • IP 68 - 5 bar

温度范围

  • -40°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。