SKINDICHT® SHV FKM

SKINDICHT® SHV FKM,水密型 PG 制特殊密封电缆夹套,耐高温,耐油,耐酸与各种化学物质

最佳应力缓释 坚固 耐温

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SHV FKM
52024934
SHV-FKM 7/7/5 3.8 - 4.8 14 26.0 5 50
54000015
SHV-FKM 9/9/6 4.8 - 5.8 17 28.5 6 50
52024935
SHV-FKM 9/9/7 5.8 - 6.8 17 28.5 6 50
52024936
SHV-FKM 11/11/7 5.8 - 6.8 20 31.0 6 25
52024937
SHV-FKM 11/11/9 6.8 - 8.8 20 31.0 6 25
52024970
SHV-FKM 13,5/9/11 8.5 - 10.8 22 33.0 6.5 25
52024968
SHV-FKM 13,5/11/9 6.8 - 8.8 22 33.0 6.5 25
52024969
SHV-FKM 13,5/11/11 8.5 - 10.8 22 33.0 6.5 25
52024961
SHV-FKM 13,5/13,5/9 6.8 - 8.8 22 33.0 6.5 25
52024962
SHV-FKM 13,5/13,5/11 8.5 - 10.8 22 33.0 6.5 25
52024971
SHV-FKM 16/11/13 10.8 - 12.8 24 35.0 6.5 25
52024973
SHV-FKM 16/13,5/13 10.8 - 12.8 24 35.0 6.5 25
52024964
SHV-FKM 16/16/13 10.8 - 12.8 24 35.0 6.5 25
52024965
SHV-FKM 16/16/15 13.8 - 14.8 24 35.0 6.5 25
52024966
SHV-FKM 21/21/18 15.8 - 17.8 30 38.0 7 25
52024967
SHV-FKM 21/21/20 17.5 - 19.8 30 38.0 7 25
52024974
SHV-FKM 29/29/22 19.5 - 21.8 40 44.5 8 10

优势

  • 用于高温环境
  • 耐油,耐溶剂,耐酸,耐各种化学物质
  • 耐水压
  • 高应力缓释
  • 坚固

应用范围

  • 防水且耐高温的电缆夹套,具有特制圆锥形 FKM 密封件
  • 砖厂
  • 污水处理厂
  • 洗车点

注意

  • 订货标识示例:SHV-FKM 13.5/9/1113.5 = 压缩螺丝的 PG 螺纹9 = PG 连接螺纹11 = 密封锥的净宽

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

材料

  • 套体::镀镍黄铜
    密封锥体:FKM
    O 型圈:FKM

防护等级

  • IP 68 - 10 bar

温度范围

  • -20°C to +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。