SKINDICHT® SHV

SKINDICHT® SHV,水密型 PG 制特殊密封黄铜电缆夹套,带高应力缓释与轻柔电缆夹紧

最佳应力缓释 坚固 防水

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Clamping range ØF mm SW 1/2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SHV
52002530
SHV 7/7/5 3.8 - 4.8 14 26.0 5 50
52002550
SHV 9/9/6 4.8 - 5.8 17 28.5 6 50
52002540
SHV 9/9/7 5.8 - 6.8 17 28.5 6 50
52002570
SHV 11/11/7 5.8 - 6.8 20 31.0 6 25
52002560
SHV 11/11/9 6.8 - 8.8 20 31.0 6 25
52010650
SHV 13,5/9/9 6.5 - 8.8 22 33.0 6.5 25
52010660
SHV 13,5/9/11 8.5 - 10.8 22 33.0 6.5 25
52010670
SHV 13,5/11/9 6.8 - 8.8 22 33.0 6.5 25
52010680
SHV 13,5/11/11 8.5 - 10.8 22 33.0 6.5 25
52002600
SHV 13,5/13,5/9 6.8 - 8.8 22 33.0 6.5 25
52002590
SHV 13,5/13,5/11 8.5 - 10.8 22 33.0 6.5 25
52010690
SHV 16/11/11 8.5 - 10.8 24 35.0 6.5 25
52010700
SHV 16/11/13 10.8 - 12.8 24 35.0 6.5 25
52010710
SHV 16/11/15 13.8 - 14.8 24 35.0 6.5 25
52010720
SHV 16/13,5/11 8.5 - 10.8 24 35.0 6.5 25
52010730
SHV 16/13,5/13 10.8 - 12.8 24 35.0 6.5 25
52010740
SHV 16/13,5/15 13.8 - 14.8 24 35.0 6.5 25
52002640
SHV 16/16/11 8.5 - 10.8 24 35.0 6.5 25
52002630
SHV 16/16/13 10.8 - 12.8 24 35.0 6.5 25
52002620
SHV 16/16/15 13.8 - 14.8 24 35.0 6.5 25
52010750
SHV 21/16/16 13.3 - 15.6 30 40.0 7 25
52010760
SHV 21/16/18 15.8 - 17.8 30 38.0 7 25
52010770
SHV 21/16/20 17.5 - 19.8 30 38.0 7 25
52002670
SHV 21/21/16 14.8 - 15.8 30 38.0 7 25
52002660
SHV 21/21/18 15.8 - 17.8 30 38.0 7 25
52002650
SHV 21/21/20 17.5 - 19.8 30 38.0 7 25
52002710
SHV 29/29/22 19.5 - 21.8 40 44.5 8 10
52002700
SHV 29/29/24 21.8 - 23.8 40 44.5 8 10
52002690
SHV 29/29/26 23.8 - 25.8 40 44.5 8 10

优势

  • 耐水压
  • 轻柔电缆固定
  • 坚固
  • 高应力缓释

应用范围

  • 带特殊圆锥形密封件的防水电缆夹套。
  • 悬浮开关

产品结构

  • PG 制连接螺纹

注意

  • 应使用 SKINDICHT® SM 埋头螺母
  • 配套附件 SKINDICHT® SHV 密封锥
  • 样品描述:
    SHV 13.5/9/9
    13.5 = PG压缩螺丝的螺纹
    9 = PG连接螺纹
    9 = 密封锥净开口

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    圆锥形垫圈: CR
    O 型圈: NBR

防护等级

  • IP 68 - 10 bar

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。