SKINDICHT® SVRE

SKINDICHT® SVRE,PG 制电缆夹套,带锯齿型密封圈和六边形配件

坚固

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 可剥离密封圈 ØF,mm SW1 / SW2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SVRE
52005540
SVRE 9 5 / 8 17.0 / 15.0 22.6 6 100
52000310
SVRE 11 7 / 10 / 12.5 20.0 / 18.0 22.6 6 50
52000320
SVRE 13,5 7 / 10.5 / 13 / 16 22.0 / 20.0 26.1 6.5 50
52000330
SVRE 16 8 / 10.5 / 13.5 / 16 24.0 / 22.0 27.1 6.5 50
52000340
SVRE 21 11 / 15 / 18 / 20 30.0 / 28.0 29.6 7 50
52000350
SVRE 29 19 / 23 / 27 / 31 40.0 / 37.0 32.6 8 50
52000360
SVRE 36 25 / 28 / 31 / 35 50.0 / 47.0 38.6 9 20
52005550
SVRE 42 35.5 / 39 / 42.5 / 46 57.0 / 54.0 43.6 10 10
52005560
SVRE 48 40.5 / 44 / 47 / 50.5 64.0 / 60.0 45.1 10 10

优势

  • 可剥离密封圈,可根据多种电缆外径调整
  • 小尺寸需备库

应用范围

  • 带六角形配件和各类可剥离密封圈的黄铜电缆夹套。

产品结构

  • PG 制连接螺纹

注意

  • 其他附件,详见 SKINDICHT® EV
  • 应使用 SKINDICHT® SM 埋头螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

按客户需求提供

  • 可提供长连接螺纹
    可提供PG11至36VITON®可剥离垫圈

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    可剥离密封件:CR

防护等级

  • IP 54

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。