SKINDICHT® SVRN

SKINDICHT® SVRN,PG 制电缆夹套,具备高机械稳定性与最佳应力缓释,带六边形配件

坚固

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 PG 制尺寸 夹紧范围,单位 mm SW1 / SW2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SVRN
52000210
SVRN 7005/N 7 5 14.0 / 13.0 20.6 5 100
52020300
SVRN 7006/N 7 6 14.0 / 13.0 20.6 5 100
52020310
SVRN 7007/N 7 7 14.0 / 13.0 20.6 5 100
52020320
SVRN 9007/N 9 7 17.0 / 15.0 22.6 6 100
52020330
SVRN 9008/N 9 8 17.0 / 15.0 22.6 6 100
52000220
SVRN 9009/N 9 9 17.0 / 15.0 22.6 6 100
52020341
SVRN 11010/N 11 10 20.0 / 18.0 23.6 6 50
52000241
SVRN 13012/N 13.5 12 22.0 / 20.0 26.1 6.5 50
52000251
SVRN 16014/N 16 14 24.0 / 22.0 27.1 6.5 50
52000260
SVRN 21018/N 21 18 30.0 / 28.0 29.6 7 50
52000270
SVRN 29027/N 29 27 40.0 / 37.0 32.6 8 50
52000280
SVRN 36034/N 36 34 50.0 / 47.0 38.6 9 20

优势

  • 高度机械稳定性
  • 最佳应力缓释

应用范围

  • 带六角形配件的公制连接螺纹黄铜电缆夹套,用扁平扳手即能实现快速安装。

产品结构

  • PG 制连接螺纹

注意

  • 应使用 SKINDICHT® SM 埋头螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    密封件:CR

防护等级

  • IP 54

温度范围

  • -20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。