SKINDICHT® SH

SKINDICHT® SH,抗电磁干扰,耐海水的 PG 制电缆夹套,带安全稳定的应力缓释,耐腐蚀

耐腐蚀 最佳应力缓释 坚固

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Clamping range ØF mm SW 扳手尺寸 mm 最大安装适配尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SH
52000830
PG 7 8 - 10 15.0 22 17.5 5.5 50
52000840
PG 9 10 - 12.5 17.0 25 20.5 6 50
52000850
PG 11 11 - 15 20.0 28 21.5 6 50
52000860
PG 13,5 14 - 16.5 22.0 32 24.0 7.5 25
52000870
PG 16 15 - 18 24.0 35 26.0 7.5 25
52000880
PG 21 18 - 23.5 30.0 46 29.0 8 25
52000890
PG 29 23 - 31 41.0 58 33.0 8 10
52000900
PG 36 29 - 40.5 50.0 70 36.5 9.5 10
52000910
PG 42 34 - 45 57.0 78 38.0 10 5
52000920
PG 48 39 - 50 64.0 86 39.5 11.5 5

优势

  • 耐海水
  • 抗电磁干扰
  • 耐腐蚀
  • 安全稳定的应力缓释

应用范围

  • 特别坚固的应力缓释电缆夹套
  • 建筑工地
  • 现场设备安装工程
  • 电机制造

产品结构

  • PG 制连接螺纹

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

按客户需求提供

  • 可提供加长螺纹夹套

材料

  • 套体:镀镍黄铜

防护等级

  • IP 20

温度范围

  • -20°C 直至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。