SKINDICHT® SHZ

SKINDICHT® SHZ,具有带可剥离密封圈的坚固 PG 制镀镍黄铜电缆夹套,用于大直径电缆,高应力缓释

最佳应力缓释 坚固

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm 最大安装适配尺寸 mm SW1 / SW2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SHZ
52005590
PG 7 5 - 6 21 14.0 / 15.0 30.0 5 50
52005600
PG 9 7.5 - 8.5 25 17.0 / 17.0 34.0 6 50
52000930
PG 11 9.5 - 12 28 20.0 / 20.0 35.0 6 25
52000940
PG 13,5 12.5 - 14 32 22.0 / 22.0 40.0 6.5 25
52000950
PG 16 13.5 - 16 35 24.0 / 24.0 42.0 6.5 25
52000960
PG 21 15.5 - 21 46 30.0 / 30.0 47.0 7 25
52000970
PG 29 21.5 - 27.5 58 40.0 / 41.0 53.0 8 10
52000980
PG 36 27 - 34 70 50.0 / 50.0 61.0 9 10
52005610
PG 42 34 - 43 78 57.0 / 57.0 66.0 10 5
52005620
PG 48 38 - 48 86 64.0 / 64.0 68.0 10 5
SKINDICHT® SHZ-XL
52023717
PG 9 7.5 - 8.5 25 17.0 / 17.0 43.0 10 50
52023718
PG 11 9.5 - 12 28 20.0 / 20.0 44.0 10 25
52023719
PG 13,5 12.5 - 14 32 22.0 / 22.0 48.5 10 25
52023720
PG 16 13.5 - 16 35 24.0 / 24.0 50.5 10 25
52024840
PG 21 15.5 - 21 46 30.0 / 30.0 55.0 11 25
52025530
PG 29 21.5 - 27.5 58 40.0 / 41.0 60.0 13 10
52023721
PG 36 27 - 34 70 50.0 / 50.0 67.0 13 10
52023722
PG 42 34 - 43 78 57.0 / 57.0 71.0 14 5
52023723
PG 48 38 - 48 86 64.0 / 64.0 73.0 14 5

优势

  • 可剥离密封圈,可根据多种电缆外径调整
  • 高应力缓释
  • 坚固
  • 用于大外径电缆和电线

应用范围

  • 小巧的黄铜电缆夹套,具有可靠的应力缓释性,坚固,适合大外径电缆

产品结构

  • PG 制连接螺纹

注意

  • SKINDICHT® SHZ-XL 与 SKINDICHT® SHZ 类似,但具有加长型连接螺纹,适用于壁厚的场合
  • 其他附件,详见 SKINDICHT® EV
  • 应使用 SKINDICHT® SM 埋头螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    密封件:CR
    O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 55

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。