SKINDICHT® SK

SKINDICHT® SK,PG 制黄铜电缆夹套,夹紧范围宽且具备可靠的应力缓释,用于带有硬质黄铜鞍式夹具的电缆夹套

大夹紧范围 最佳应力缓释 坚固

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Clamping range ØF mm SW 扳手尺寸 mm 最大安装适配尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SK
52004230
PG 9 6 - 12 19.0 24 16.5 6 50
52004240
PG 11 7 - 15 21.0 27 16.5 6 50
52004250
PG 13,5 12 - 16.5 22.0 30 18.5 7.5 25
52004260
PG 16 13 - 18 24.0 33 19.0 7.5 25
52004270
PG 21 15 - 23 30.0 42 22.5 8 25
51712740
PG 29 20 - 31 41.0 58 26.0 8 10

优势

  • 可靠的应力缓释
  • 大夹紧范围

应用范围

  • 带两个实心鞍形卡夹的电缆夹套。
  • 连接器
  • 开关
  • 控制面板

产品结构

  • PG 制连接螺纹

注意

  • 应使用 SKINDICHT® SM 埋头螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

按客户需求提供

  • 可提供加长螺纹夹套

材料

  • 套体:镀镍黄铜

防护等级

  • IP 20

温度范围

  • -20°C 直至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。