SKINDICHT® SKZ

SKINDICHT® SKZ,具有带可剥离密封圈的 PG 制黄铜电缆夹套,具有高机械稳定性和应力缓释,用于恶劣环境

大夹紧范围 最佳应力缓释 坚固

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm 最大安装适配尺寸 mm SW1 / SW2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SKZ
52004280
PG 9 6 - 8.5 24 17.0 / 17.0 30.0 6 50
52004290
PG 11 8 - 12 27 20.0 / 21.0 30.0 6 50
52004300
PG 13,5 12 - 14 30 22.0 / 22.0 34.0 6.5 25
52004310
PG 16 13 - 16 33 24.0 / 24.0 35.0 6.5 25
52004320
PG 21 15 - 21 42 30.0 / 30.0 41.0 7 25
52005570
PG 29 20 - 29 58 40.0 / 41.0 46.0 8 10
SKINDICHT® SKZ-XL
52005575
PG 9 6 - 8.5 24 17.0 / 17.0 39.0 15 50
52005576
PG 11 8 - 12 27 20.0 / 21.0 39.0 15 50
52005577
PG 13,5 12 - 14 30 22.0 / 22.0 42.5 15 25
54000043
PG 16 13 - 16 33 24.0 / 24.0 43.5 15 25
54000011
PG 21 15 - 21 42 30.0 / 30.0 49.0 15 25
54000098
PG 29 20 - 27.5 58 40.0 / 41.0 53.0 15 10

优势

  • 可剥离密封圈,可根据多种电缆外径调整
  • 高应力缓释
  • 高度机械稳定性

应用范围

  • Saddle clamp strain relief gland for harsh application conditions
  • 建筑工地
  • 现场设备安装工程
  • 电机制造

产品结构

  • PG 制连接螺纹

注意

  • SKINDICHT® SKZ-XL 与 SKINDICHT® SKZ 类似,但是具有加长型连接螺纹,适用于壁厚的场合
  • 应使用 SKINDICHT® SM 埋头螺母
  • 其他附件,详见 SKINDICHT® EV

分类 ETIM 5

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    带锯齿的密封圈:CR
    O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 55

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。