SKINDICHT® SR-SV

SKINDICHT® SR-SV,用于高温场合的耐海水 PG 制黄铜电缆夹套,耐油、耐溶剂、耐酸与各种化学物质

优异的耐化学性能 最佳应力缓释 坚固 耐温

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm 最大安装适配尺寸 mm SW1 / SW2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SR-SV
52023620
SR-SV 11/07 5.5 - 7 28 20.0 / 20.0 56.0 6 25
52023621
SR-SV 11/09 7.5 - 9 28 20.0 / 20.0 56.0 6 25
52023622
SR-SV 13/09 7.5 - 9 32 22.0 / 22.0 62.0 6.5 25
52023623
SR-SV 13/11 9 - 11 32 22.0 / 22.0 62.0 6.5 25
52023624
SR-SV 13/13 11 - 13 32 22.0 / 22.0 62.0 6.5 25
52023625
SR-SV 16/13 11.5 - 13 35 24.0 / 24.0 67.0 6.5 10
52023626
SR-SV 16/15 13 - 15 35 24.0 / 24.0 67.0 6.5 10
52023627
SR-SV 21/15 13.5 - 15 40 30.0 / 30.0 79.0 7 10
52023628
SR-SV 21/17 15 - 17 46 30.0 / 30.0 79.0 7 10
52023629
SR-SV 21/19 17 - 19 46 30.0 / 30.0 79.0 7 10

优势

  • 用于高温环境
  • 耐油,耐溶剂,耐酸,耐各种化学物质
  • 耐海水
  • 高应力缓释
  • 坚固

应用范围

  • 带 FKM 抗扭套管的特制电缆夹套。加强型耐酸 FKM 插座即使长期用于 +165°C 温度下,也未出现老化现象。
  • 机械和涡轮制造
  • 工厂建筑
  • 实验室

产品结构

  • PG 制连接螺纹

注意

  • 应使用 SKINDICHT® SM 埋头螺母
  • 可根据客户需求提供 EMC 型

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

按客户需求提供

  • 可提供加长螺纹夹套

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    O 型圈:FKM
    抗弯曲护套:FKM

防护等级

  • IP 65

温度范围

  • -20°C to +165°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。