SKINDICHT® SR

SKINDICHT® SR,坚固的 PG 制黄铜电缆夹套,具有抗弯曲和抗扭防护,高防护等级,用于大外径电缆

大夹紧范围 最佳应力缓释 坚固

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm 最大安装适配尺寸 mm SW1 / SW2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SR
52000990
SR 07/05 3.5 - 5 23 14.0 / 15.0 50.0 5 50
52001000
SR 09/07 5.5 - 7 25 17.0 / 17.0 52.0 6 50
52001010
SR 11/07 5.5 - 7 28 20.0 / 20.0 56.0 6 25
52001020
SR 11/09 7.5 - 9 28 20.0 / 20.0 56.0 6 25
52001030
SR 13/09 7.5 - 9 32 22.0 / 22.0 62.0 6.5 25
52001040
SR 13/11 9 - 11 32 22.0 / 22.0 62.0 6.5 25
52001050
SR 13/13 11 - 13 32 22.0 / 22.0 62.0 6.5 25
52001060
SR 16/13 11.5 - 13 35 24.0 / 24.0 67.0 6.5 25
52001070
SR 16/15 13 - 15 35 24.0 / 24.0 67.0 6.5 25
52001080
SR 21/15 13.5 - 15 46 30.0 / 30.0 79.0 7 25
52001090
SR 21/17 15 - 17 46 30.0 / 30.0 79.0 7 25
52001100
SR 21/19 17 - 19 46 30.0 / 30.0 79.0 7 25
52001110
SR 21/20 18 - 20 46 30.0 / 30.0 79.0 7 25
52001120
SR 29/20 18 - 20 59 40.0 / 41.0 91.0 8 10
52001130
SR 29/23 21 - 23 59 40.0 / 41.0 91.0 8 10
52001140
SR 29/25 23 - 25 59 40.0 / 41.0 91.0 8 10
52001150
SR 36/26 23 - 26 70 50.0 / 50.0 110.0 9 5
52001160
SR 36/30 27 - 30 70 50.0 / 50.0 110.0 9 5
52001170
SR 36/33 30 - 33 70 50.0 / 50.0 110.0 9 5
52001180
SR 36/35 32 - 35 70 50.0 / 50.0 110.0 9 5
52001190
SR 42/35 32 - 35 75 57.0 / 57.0 114.0 10 5
52001200
SR 42/38 35 - 38 75 57.0 / 57.0 114.0 10 5
52001210
SR 42/40 36 - 40 75 57.0 / 57.0 114.0 10 5
52001220
SR 48/40 36 - 40 83 64.0 / 64.0 119.0 10 1
52001230
SR 48/44 40 - 44 83 64.0 / 64.0 119.0 10 1

优势

  • 可靠的抗弯曲和抗扭防护
  • 高应力缓释
  • 坚固
  • 用于大外径电缆和电线
  • 高防护等级

应用范围

  • 根据 VDE 0700-1 规定,电气和机械设备中正常应用的移动用电缆,必须有额外的抗弯曲防护
  • 手持设备
  • 移动机械
  • 建筑工地
  • 移动机械部件

产品结构

  • PG 制连接螺纹

注意

  • 应使用 SKINDICHT® SM 埋头螺母
  • EMC 型产品请见 SKINDICHT® SRE

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

按客户需求提供

  • 可提供加长螺纹夹套

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    O 形圈:NBR
    抗弯曲护套:CR

防护等级

  • IP 65

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。