SKINMATIC® GB-M

SKINMATIC® GB-M,用于切割公制螺纹的公制安装工具

物料编号 物料描述 / 尺寸 钻孔长度 mm Overall length C mm
SKINMATIC® GB-M
61791282 M 32 x 1,5 28 150.0
61791283 M 40 x 1,5 28 170.0
61791284 M 50 x 1,5 32 190.0

  • 不符合 RoHS 指令
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000945
  • ETIM 5.0 类别描述:钻孔工具

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000945
  • ETIM 6.0 Class-Description: Drill

材料

  • HSSE

应用范围

  • 用于切割公制螺纹