SKINMATIC® KB-M

SKINMATIC® KB-M,公制安装工具,可同时进行钻孔和切割公制螺纹,特别适用于薄壁零件

物料编号 物料描述 / 尺寸 钻孔长度 mm Overall length C mm
SKINMATIC® KB-M
61791274 M 12 x 1,5 30 130.0
61791275 M 16 x 1,5 35 150.0
61791276 M 20 x 1,5 40 165.0
61791277 M 25 x 1,5 45 185.0

  • 不符合 RoHS 指令
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000945
  • ETIM 5.0 类别描述:钻孔工具

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000945
  • ETIM 6.0 Class-Description: Drill

材料

  • HSSE

应用范围

  • 可同时进行公制螺纹钻孔和切割,特别适用于薄壁元件和金属薄片。