SKINMATIC® MH Set

SKINMATIC® MH Set,带有成形接触表面的公制安装工具,适用于 SKINTOP® 夹套,尺寸最大至 M110x2

适用于尺寸不超过 M110x2 的 SKINTOP® 夹套的组装工具

物料编号 平面宽度 mm 黄铜夹套尺寸 总长度 mm
SKINMATIC® MH-Set
61791273
16 / 20,24 / 29,36 / 45 M 12, M 16, M 20, M 32, M 40 200 / 220 / 250
SKINMATIC® MH 扳手
61791267
54 M 50 -
61791268
67 M 63 -
61791269
75 M 63 PLUS -
61791286
95 M 75 -
61791287
115 M 90 -
61791288
135 M 110 -

  • 不符合 RoHS 指令
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002130
  • ETIM 5.0 Class-Description: Spanner

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002130
  • ETIM 6.0 Class-Description: Spanner

优势

  • 迅速、安全及无损伤装配
  • 接触面可防止扳手滑动

应用范围

  • 专为 SKINTOP® 公制黄铜夹套设计的特殊工具

产品特性

  • 安装工具由镀铬钢制成
  • SKINMATIC® MH 全套产品包括三把特殊扳手
  • OK 16/20 mm (M12/M16)
  • OK 24/29 mm (M20/M25)
  • OK 36/45 mm (M32/M40)