SKINMATIC® SB-M

SKINMATIC® SB-M,公制安装工具,用于公制螺纹的钻孔

物料编号 物料描述 / 尺寸 钻孔长度 mm Overall length C mm
SKINMATIC® SB-M
61791278 M 32 x 1,5 180 301.0
61791279 M 40 x 1,5 200 349.0
61791280 M 50 x 1,5 220 369.0

  • 不符合 RoHS 指令
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000945
  • ETIM 5.0 类别描述:钻孔工具

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000945
  • ETIM 6.0 Class-Description: Drill

材料

  • HSS

应用范围

  • 用于公制螺纹的钻孔