SKINMATIC® RZ

SKINMATIC® RZ,通用安装工具,适合所有扳手尺寸,范围 14 ~ 33 mm,电缆已经插入后实施装配

有空间需求 缩短装配时间

物料编号 物料描述 / 尺寸 平面宽度 mm Overall length C mm
SKINMATIC® RZ
61791260 SKINMATIC® RZ 14 - 33 250.0

  • 不符合 RoHS 指令
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002498
  • ETIM 5.0 Class-Description: Accessories for low-voltage switch technology

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002498
  • ETIM 6.0 Class-Description: Accessories for low-voltage switch technology

优势

  • 可调整扳钳尺寸从 14 mm 到 33 mm
  • 即使电缆已被插入,仍可进行安装
  • 按照人体工程学原理设计的塑料握柄

应用范围

  • 用于电缆和电缆夹套的快速装配
  • 适用于公制电缆夹套

产品特性

  • 由镀铬工具钢制成
  • 具有两个可扩大的夹紧范围(锁位)
  • 小开口(14 - 22 mm):M12 到 M16,PG7 到 PG11,NPT 3/8〞
  • 大开口(24 - 33 mm):M20 到 M25,PG 13.5 到 PG21,
    NPT 1/2″到 3/4″