SKINTOP® LOCATOR

SKINTOP® LOCATOR 可在开关柜上轻松定位和标记通孔

SKINTOP® LOCATOR 是一种磁性模具,支持在机柜钻孔上快速轻松地绘出钻孔

公制电缆夹套的新定位工具

缩短装配时间 有空间需求 可靠性

物料编号 物料描述 / 尺寸 个数 / 包装单位
61791330
SKINTOP® LOCATOR M12-M25 1
61791331
SKINTOP® LOCATOR M32-M63 1

优势

  • 直接在机柜壁上快速轻松地安置 SKINTOP® LOCATOR
  • 钻孔期间无错误
  • 用于在开关柜上轻松安装 SKINTOP® 电缆夹套(不受壁厚影响)

应用范围

  • 任何需要为电缆夹套钻孔的地方:中小型控制柜生产商
    电气安装人员
  • 用于电缆和电缆夹套的快速装配
  • 适用于公制电缆夹套
  • 套件仅用于钢制围墙

产品结构

  • 可用于不同电缆夹套或带有公制螺纹的配件

注意

  • 不销售单个样品,仅提供整套解决方案
  • 带缺口的模板,用于标记大小

产品包括

  • 套装 1:包括 5x M12、5x M16、5x M20、5x M25
  • 套装 2:包括 4x M32、3x M40、2x M50、1x M63

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002132
  • ETIM 5.0 类别描述:安装扳钳

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC002132
  • ETIM 6.0 类别描述:扭矩扳手

材料

  • 高质量 PETG

  • 不符合 RoHS 指令
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。