SKINTOP® CUBE MULTI

SKINTOP® CUBE MULTI,用于安装非束线电缆的电缆套管系统,高包装密度,较大,可变夹紧范围

  • 将电缆推入胶质薄膜便可直接进行连接
  • 安装快速带来潜在的成本降低

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 大夹紧范围 缩短装配时间 最佳应力缓释

CE cRUus

物料编号 物料描述 / 尺寸 最大的执行数量 Number of cables x clamping range
SKINTOP® CUBE 框架
52220001
SKINTOP® CUBE FRAME 24 - -
SKINTOP® CUBE MULTI 胶质插入件
52220050
SKINTOP® CUBE MULTI Version 1 21 9 x 3-6 mm; 9 x 6-9 mm; 2 x 9-13 mm; 1 x 13-16 mm
52220053
SKINTOP® CUBE MULTI Version 2 23 23 x 5-8 mm
SKINTOP® CUBE MULTI 胶质插入件,含框架
52220056
SKINTOP®CUBE MULTI Version 1 包含框架 21 9 x 3-6 mm; 9 x 6-9 mm; 2 x 9-13 mm; 1 x 13-16 mm
52220057
SKINTOP®CUBE MULTI Version 2 包含框架 23 23 x 5-8 mm

优势

  • 得益于弹性凝胶技术的可变大夹紧范围
  • 采用高包装密度,方便安装电缆
  • 整束电缆都能得到最佳应力缓释
  • 简便的装配与拆卸使维护简化
  • 未占用位置保持安全封闭与密封

应用范围

  • 用于需要将大量电缆和电线插入具有最小空间要求的罩壳的区域
  • 用于非束线电缆和介质软管
  • 仪器开关柜制造
  • 自动化技术

产品特性

  • SKINTOP®
    CUBE MULTI 版本 1
    电缆套管编号:
    9 x 3-6 mm 夹紧范围
    9 x 6-9 mm 夹紧范围
    2 x 9-13 mm 夹紧范围
    1 x 13-16 mm 夹紧范围
  • SKINTOP®
    CUBE MULTI 版本 2
    电缆套管编号:
    23 x 5-8 mm 夹紧范围

技术认证

  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
  • UL 508A 工业控制面板认证
  • UL File No. E349737

产品结构

  • 系统包括SKINTOP® CUBE FRAME 和胶体插件 SKINTOP® CUBE MULTI.
  • 通过打开支架移除胶质插件
  • 用于工业连接器安装开孔 24 芯(36 x 112 mm)

注意

  • 为了达到更高的应力缓释,电缆束可以用电缆扎带固定

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆插口

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000240
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆入线

证书

  • UL File No. E349737
  • 防火特性符合 UL94 V-2 标准

注意

  • 根据要求提供单独钻孔配置

材料

  • 框体:玻璃纤维加强聚酰胺
    框体密封件: CR
    填充胶:PC / Gel

防护等级

  • IP 66

温度范围

  • -30°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。