SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® CUBE,耐油的电缆套管系统,可变夹紧范围和防振安全固定模块

  • 带有不同夹紧范围的多根电缆插入系统,提供高灵活性的装配。
  • 拆卸时无需从罩壳上移除框架,插入式密封模块可安全保留在线缆上。
  • 将最实用产品组合在 SORTIMO® T-BOXX 中

大夹紧范围 缩短装配时间 最佳应力缓释 有空间需求 带有标准罩壳的连接器

CE cRUus

物料编号 物料描述 / 尺寸 个数 / 包装单位
53110031 SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX 1

优势

  • 可变夹紧范围
  • 安全防震的固定模块
  • 应力缓释
  • 耐油
  • 简便的装配与拆卸使维护简化

应用范围

  • 用于线束电缆的安装
  • 用于需要将大量电缆和电线插入具有最小空间要求的罩壳的区域
  • 仪器开关柜制造
  • 电子设备安装
  • 自动化技术

产品特性

  • 将最实用产品组合在 SORTIMO® T-BOXX 中
  • 包装小,品种多
  • 轻型坚固防振防冲击聚丙烯盒子
  • 两个坚固的锁扣---方便安装,如楼宇中

产品结构

  • SKINTOP®CUBE 系统由SKINTOP®CUBE FRAME,及夹紧模块 SKINTOP® CUBE MODULE组成。
  • 用于工业连接器安装开孔 16 芯(36 x 86 mm)
  • 用于工业连接器安装开孔 24 芯(36 x 112 mm)

产品包括

  • SKINTOP® CUBE FRAME 包括安装材料
  • 以 SORTIMO® T-BOXX 形式发货
  • 安装说明
  • 螺丝刀
  • SKINTOP® CUBE FRAME 16
    2 件. (PN 52220000)
    SKINTOP® CUBE FRAME 24
    2 件 (PN 52220001)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND
    5 件. (PN 52220004)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 SMALL
    5 件. (PN 52220002)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 LARGE
    5 件. (PN 52220003)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 AS-I BUS
    5 件. (PN 52220040)
    SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 SMALL
    5 件. (PN 52220005)
    SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 LARGE
    5 件. (PN 52220006)
    SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 BLIND
    5 件. (PN 52220007)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆插口

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000240
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆入线

证书

  • UL File No. E349737
  • 防火特性符合 UL94 V-2 标准

材料

  • 框架:玻璃纤维强化聚酰胺
    结构密封件:CR
    可拆卸模块:特殊聚酰胺
    可拆卸模块密封件:LSE 2

防护等级

  • IP 64

温度范围

  • 动态:-20°C 至 +80°C
  • 静态:-40°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。