SKINTOP® CUBE

SKINTOP® CUBE,耐油的电缆套管系统,可变夹紧范围和防振安全固定模块

  • 带有不同夹紧范围的多根电缆插入系统,提供高灵活性的装配。
  • 拆卸时无需从罩壳上移除框架,插入式密封模块可安全保留在线缆上。

大夹紧范围 缩短装配时间 最佳应力缓释 有空间需求 带有标准罩壳的连接器

CE cRUus

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm 最大的执行数量 个数 / 包装单位
SKINTOP® CUBE 框架
52220000
SKINTOP® CUBE FRAME 16 - 8 1
52220001
SKINTOP® CUBE FRAME 24 - 10 1
SKINTOP® CUBE 夹紧模块
52220004
SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND 1.0 - 3.0 - 5
52220002
SKINTOP® CUBE MODULE 20 x 20 小号 4.0 - 6.0 - 5
52220003
SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 LARGE 6.0 - 9.0 - 5
52220040
SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 AS-I BUS - - 5
52220005
SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 SMALL 9.0 - 12.0 - 5
52220006
SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 LARGE 12.0 - 16.0 - 5
52220007
SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 BLIND - - 5

优势

  • 可变夹紧范围
  • 安全防震的固定模块
  • 应力缓释
  • 耐油
  • 简便的装配与拆卸使维护简化

应用范围

  • 用于线束电缆的安装
  • 用于需要将大量电缆和电线插入具有最小空间要求的罩壳的区域
  • 仪器开关柜制造
  • 电子设备安装
  • 自动化技术

技术认证

  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
  • UL 508A 工业控制面板认证
  • UL File No. E349737

产品结构

  • SKINTOP®CUBE 系统由SKINTOP®CUBE FRAME,及夹紧模块 SKINTOP® CUBE MODULE组成。
  • 用于带标准孔的工业连接器安装开孔。
  • 用于工业连接器安装开孔 16 芯(36 x 86 mm)
  • 用于工业连接器安装开孔 24 芯(36 x 112 mm)

注意

  • SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND 可以用作空模块,或夹紧范围为 1 至 3 mm
  • 为了达到更高的应力缓释,电缆束可以用电缆扎带固定

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆插口

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000240
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆入线

证书

  • UL File No. E349737
  • 防火特性符合 UL94 V-2 标准

注意

  • 框架的安装尺寸和可能分配参见附录 T21

材料

  • 框架:玻璃纤维强化聚酰胺
    结构密封件:CR
    可拆卸模块:特殊聚酰胺
    可拆卸模块密封件:LSE 2

防护等级

  • IP 64

温度范围

  • 动态:-20°C 至 +80°C
  • 静态:-40°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。