SKINTOP® MULTI-M

公制连接螺纹的多股引入

SKINTOP® MULTI-M,用于安装非束线电缆的电缆套管系统,高包装密度,较大的可变夹紧范围

利用创新型凝胶技术实现紧凑的环绕式多股引入

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 大夹紧范围 无卤 缩短装配时间 最佳应力缓释 有空间需求 可靠性 耐UV

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 最大的执行数量 电缆数量 × 电缆直径 Ø SW 扳手尺寸 mm 个数 / 包装单位
52220110
M40x1,5 12 2 x 1-4 mm, 10 x 2-6 mm 46 1
52220111
M50x1,5 18 18 x 2-6 mm 55 1
52220112
M63x1,5 30 30 x 2-6 mm 66 1

优势

  • 通过具有创新型膜片技术的弹性凝胶技术,每股引入导线时得到 4 mm 的较大夹紧范围
  • 采用高包装密度,方便安装电缆
  • 整束电缆都能得到最佳应力缓释
  • 未占用位置保持安全封闭与密封

应用范围

  • 用于需要将大量电缆和电线插入具有最小空间要求的罩壳的区域
  • 用于非束线电缆和介质软管
  • 仪器开关柜制造
  • 自动化技术

产品特性

  • 电缆可直接穿过,无需预先穿孔
  • 电缆与罩壳的可靠密封
  • 高包装密度
  • 无卤和无硅
  • UV-, ozone- and oil-resistant

技术认证

  • UL 认证申请中

注意

  • 可于在线目录中找到更多变型

产品包括

  • SKINTOP® MULTI-M 包括埋头螺母和 O 型圈

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆插口

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000240
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆入线

证书

  • UL 认证申请中
  • 防火性能符合 UL94 V-2
    风险等级 HL 2 符合 EN 45545-2

注意

  • 根据客户需要:- 个性化孔配置 - 其他公制螺纹尺寸

材料

  • 结构:聚碳酸酯
    密封:凝胶
  • O-Ring: NBR

防护等级

  • IP 68

温度范围

  • With O-ring: -20°C to +100°C
    Without O-ring: -30°C to +110°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。