SKINTOP® MULTI VENT

SKINTOP® MULTI,用于安装非束线电缆的电缆套管系统,高包装密度,较大的可变夹紧范围

  • 采用创新凝胶技术的紧凑型多电缆套管系统
  • 采用膜压技术的透气性压力补偿元件

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 大夹紧范围 无卤 缩短装配时间 最佳应力缓释 有空间需求 耐UV

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 最大的执行数量 电缆数量 × 电缆直径 Ø 个数 / 包装单位
52220092
SKINTOP® MULTI VENT Version 1 21 6 x 8-12 mm, 15 x 3-7 mm 1
52220093
SKINTOP® MULTI VENT Version 2 20 4 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm 1
52220094
SKINTOP® MULTI VENT Version 3 29 29 x 2-6 mm 1
52220095
SKINTOP® MULTI VENT Version 4 11 8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm 1

优势

  • 4 mm 的大夹紧范围和 AS-I 总线输入系统,采用弹性凝胶技术和创新膜技术
  • 采用高包装密度,方便安装电缆
  • 整束电缆都能得到最佳应力缓释
  • 通过明显标识实施点清楚分配待安装电缆,从而减少失误
  • 未占用位置保持安全封闭与密封

应用范围

  • 用于需要将大量电缆和电线插入具有最小空间要求的罩壳的区域
  • 用于非束线电缆和介质软管
  • 仪器开关柜制造
  • 自动化技术

产品特性

  • 内置膜片确保必要的压力平衡并防止液体渗入
  • 用于电缆与柜体的集成密封件(封闭式)
  • 无卤
  • UV-, ozone- and oil-resistant
  • 粘合凝胶可实现组装时外壳处的初步固定

产品结构

  • 用于工业连接器安装开孔 24 芯(36 x 112 mm)

注意

  • 空气流量:0.65 l/min

产品包括

  • SKINTOP® MULTI VENT 包含固定材料

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆插口

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000240
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆入线

注意

  • 根据要求提供单独钻孔配置

材料

  • 结构:聚碳酸酯
    密封:凝胶
  • 压力平衡元件:PBT、PTFE、NBR

防护等级

  • IP 68

温度范围

  • -30°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。