SKINTOP® MULTI

SKINTOP® MULTI,用于安装非束线电缆的电缆套管系统,高包装密度,较大的可变夹紧范围

采用创新凝胶技术的紧凑型多电缆套管系统

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 大夹紧范围 无卤 缩短装配时间 最佳应力缓释 有空间需求 耐UV

CE cRUus

物料编号 物料描述 / 尺寸 最大的执行数量 电缆数量 × 电缆直径 Ø 个数 / 包装单位
52220065
SKINTOP® MULTI 版本 1 22 16 x 3-7 mm, 6 x 8-12 mm 1
52220073
SKINTOP® MULTI 版本 2 21 5 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm 1
52220080
SKINTOP® MULTI 版本 3 30 30 x 2-6 mm 1
52220085
SKINTOP® MULTI 版本 4 11 8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm 1
52220101 SKINTOP® MULTI Version 5 27 27 x 4-8 mm 1
52220104 SKINTOP® MULTI Version 6 24 10 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 4 x 7-11mm, 2 x 10-14mm 1

优势

  • 4 mm 的大夹紧范围和 AS-I 总线输入系统,采用弹性凝胶技术和创新膜技术
  • 采用高包装密度,方便安装电缆
  • 整束电缆都能得到最佳应力缓释
  • 通过明显标识实施点清楚分配待安装电缆,从而减少失误
  • 未占用位置保持安全封闭与密封

应用范围

  • 用于需要将大量电缆和电线插入具有最小空间要求的罩壳的区域
  • 用于非束线电缆和介质软管
  • 仪器开关柜制造
  • 自动化技术

产品特性

  • 电缆可直接穿过,无需预先穿孔
  • 用于电缆与柜体的集成密封件(封闭式)
  • 无卤和无硅
  • UV-, ozone- and oil-resistant
  • 粘合凝胶可实现组装时外壳处的初步固定

技术认证

  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
  • UL 508A 工业控制面板认证
  • UL File No. E349737

产品结构

  • 用于工业连接器安装开孔 24 芯(36 x 112 mm)

产品包括

  • SKINTOP® MULTI 含安装材料

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆插口

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000240
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆入线

证书

  • UL File No. E349737
  • 防火性能符合 UL94 V-2
    风险等级 HL 2 符合 EN 45545-2

注意

  • 根据要求提供单独钻孔配置

材料

  • 结构:聚碳酸酯
    密封:凝胶

防护等级

  • IP 68

温度范围

  • -30°C 至 +110°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。