SKINTOP® GMP-HF-M
优势
- 无卤
- 符合 UL 94 V0 标准,具有超高的阻燃性
- 自熄,不滴落
应用范围
- 机场
- 隧道工程
- 地铁
- 公共建筑
产品结构
- 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
- 基于技术信息 DIN IEC 62444
注意
- 为与 SKINTOP® ST-HF-M 配套使用而研发
分类 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套的锁紧螺母
-
分类 ETIM 6
- ETIM 6.0 类别 ID:EC000940
- ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套埋头螺母
-
发货颜色
- RAL 7035 浅灰色
- Black (RAL 9005), UV-resistant
-
材料
- UL 94 V0 无卤聚酰胺
-
温度范围
- 静态:-40°C 至 +100°C
- 动态:-20°C 至 +100°C
-
- 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。