SKINTOP® DV-M

SKINTOP® DV-M,多重密封插入件,防止湿气渗入罩壳,保护未使用的连接点

缩短装配时间 最佳应力缓释

物料编号 物料描述 / 尺寸 PL_DYN_DURCHMESSER 高度 (mm) 个数 / 包装单位
SKINTOP® DV-M
54113000
DV-M 12 7.2 7.0 500
54113010
DV-M 16 10.0 8.0 500
54113020
DV-M 20 13.2 8.4 250
54113030
DV-M 25 17.2 9.5 250
54113040
DV-M 32 21.2 12.0 250
54113050
DV-M 40 28.2 14.5 100
54113060
DV-M 50 35.8 18.0 100
54113070
DV-M 63 45.6 20.0 50

优势

  • 防止湿气渗入罩壳

应用范围

  • These seals are placed into the sealing ring of the SKINTOP® cable glands
  • 准备工作
  • 对不用的连接点加以防护

注意

  • 如果经正确和专业 安装,防护等级可达 IP 68
  • 采用最大包装形式发货,最小起订量为一个标准包装

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 级别描述: 旋紧式电缆夹套的闷塞

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000032
  • ETIM 6.0 类别描述:螺旋塞

发货颜色

  • 黑色

材料

  • CR

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。