SKINTOP® SD-M

SKINTOP® SD-M,多重密封插入件,防止灰尘和污物进入罩壳,保护未使用的连接点

缩短装配时间 最佳应力缓释

物料编号 物料描述 / 尺寸 PL_DYN_DURCHMESSER 高度 (mm) 个数 / 包装单位
SKINTOP® SD-M
54113100
SD-M 12 11.5 2.0 100
54113110
SD-M 16 15.0 2.0 100
54113120
SD-M 20 20.0 2.0 100
54113130
SD-M 25 25.0 2.0 50
54113140
SD-M 32 30.0 2.0 50
54113150
SD-M 40 40.0 2.0 25
54113160
SD-M 50 49.0 2.0 25
54113170
SD-M 63 58.0 2.0 25

优势

  • 防止尘土进入罩壳

应用范围

  • This dust protector can be placed under the cap nut of the cable gland
  • 准备工作
  • 对不用的连接点加以防护

注意

  • 操作简便,无需拆卸 - 推入电缆即可
  • 采用最大包装形式发货,最小起订量为一个标准包装

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 级别描述: 旋紧式电缆夹套的闷塞

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000032
  • ETIM 6.0 类别描述:螺旋塞

发货颜色

  • 黑色

材料

  • PE 发泡

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。