SKINTOP® FLAT
用于扁平电缆的电缆夹套,带密封件
优势
- 采用特殊结构的密封件可实现极高的 IP 防护等级
- 夹紧范围广
- 适用于角形和圆形电缆轮廓
- 扁平电缆上的均匀力分布
- 无卤
应用范围
- 用于插入扁平电缆
- 传送与运输设备、室内吊车和高架仓库
- 电梯
- 电缆拖车系统
- 潜水泵
产品结构
- 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
- 技术数据基于 DIN IEC 62444
注意
- 固定扭矩参见装配指南
材料
- 套体:镀镍黄铜,插芯:聚酰胺
- 密封件:NBR O 型圈:NBR
防护等级
- IP 68 - 5 bar
温度范围
- -20°C 至 +100°C
- 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。