SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL

SKINTOP® GRIP-M 鞍马形夹具应力缓释电缆夹套,用于恶劣应用条件

新:现也提供 XL 连接螺纹

电动车机械及设备安装工程大夹紧范围抗机械应力缩短装配时间最佳应力缓释坚固可靠性

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸Ø F mmSW 扳手尺寸 mm总长度 C mmThread length D mm个数 / 包装单位
SKINTOP® GRIP-M
53113180
M 16 x 1,54.5 - 10.02041.0725
53113200
M 20 x 1,57 - 13.02446.0825
53113210
M 25 x 1,59 - 17.02948.5825
53113220
M 32 x 1,511 - 21.03656.6925
SKINTOP® GRIP-M-XL
53113185
M 16 x 1,54.5 - 10.02046.01225
53113205
M 20 x 1,57 - 13.02449.51225
53113215
M 25 x 1,59 - 17.02952.51225
53113225
M 32 x 1,511 - 21.03662.61525

优势

  • 防止电缆折断或扯出
  • 高应力缓释
  • 用于高机械应力场合
  • 可靠的抗弯曲和抗扭防护

应用范围

  • Saddle clamp strain relief gland for harsh application conditions
  • 移动机械
  • 建筑工地上的设备和系统
  • 起重及传输机械
  • 电动车的充电基础设施

技术认证

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444
  • 经 IEC 62196-1 测试:电动车的传导式充电

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和紧固扭距详见安装说明手册

材料

  • 套体:镀镍黄铜,插芯:聚酰胺,密封件:CR,O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

温度范围

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。