SKINTOP® MS

SKINTOP® MS,实现最大可靠性的黄铜电缆夹套,用于机械和化学稳定性条件苛刻的区域

优异的耐化学性能 耐腐蚀 最佳应力缓释 坚固 耐温 有各种认证

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C mm Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® MS
52015700
PG 7 2.0 - 6.5 14 25.0 5 100
52015710
PG 9 4.0 - 8.0 17 29.0 6 100
52015720
PG 11 4.0 - 10.0 20 32.0 6 50
52015730
PG 13,5 5.0 - 12.0 22 34.0 6.5 50
52015740
PG 16 8.0 - 14.0 24 35.0 6.5 50
52015750
PG 21 11.0 - 18.0 30 40.0 7 25
52015760
PG 29 16.0 - 25.0 40 48.0 8 25
52015765
PG 36 19.0 - 32.0 50 62.0 15 10
52015766
PG 42 28.0 - 38.0 57 62.0 15 5
52015767
PG 48 34.0 - 44.0 64 62.0 15 5

优势

  • 高可靠性
  • 最佳应力缓释
  • 夹紧范围广

应用范围

  • 适用于对特殊机械和化学稳定性要求高的场合
  • 化工行业
  • 测量和控制技术
  • 机械和设备制造
  • 现场设备安装工程

产品结构

  • PG制连接螺纹符合DIN 40430

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

材料

  • 套体:镀镍黄铜,插芯:聚酰胺,密封件:CR,O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 68 - 5 bar

温度范围

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。