SKINTOP® MSR-XL

SKINTOP® MSR-XL,带缩径密封插入件且具有较长连接螺纹的黄铜电缆夹套,特别适合厚壁

优异的耐化学性能 抗机械应力 最佳应力缓释 坚固 耐温 有各种认证

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C mm Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® MSR-XL
52115770
PG 7 2.0 - 5.0 14 32.0 12 100
52115780
PG 9 2.0 - 6.0 17 35.0 12 100
52115790
PG 11 3.0 - 7.0 20 38.0 12 50
52115800
PG 13,5 4.0 - 9.0 22 39.5 12 50
52115810
PG 16 6.0 - 13.0 24 40.5 12 50
52115820
PG 21 8.0 - 16.0 30 45.0 12 25
52115830
PG 29 10.5 - 20.0 40 52.0 15 25

优势

  • 特别用于厚壁
  • 高可靠性
  • 最佳应力缓释
  • 夹紧范围广

应用范围

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

产品结构

  • PG制连接螺纹符合DIN 40430

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装尺寸和
    固定扭矩
    参见 T21

材料

  • 套体:镀镍黄铜,插芯:聚酰胺,密封件:CR,O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 68 - 5 bar

温度范围

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • 静态:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。