SKINTOP® COLD NPT

SKINTOP® COLD,公制黄铜电缆夹套,高度耐低温和抗低温冲击,高度机械稳定性

适用于极端寒冷环境

优异的耐化学性能 耐寒 耐腐蚀 抗机械应力 耐温

CE VDE cRUus

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® COLD NPT
53113700
NPT 1/4" 4 - 7 16 36.0 15 100
53113701
NPT 3/8" 5 - 10 20 39.7 15 100
53113702
NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 50
53113703
NPT 3/4" 9 - 17 29 44.5 15 25
53113704
NPT 1" 11 - 21 36 49.0 15 25
53113705
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 15 10
53113706
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17 5
53113707
NPT 2" 34 - 45 67 63.5 17 5
SKINTOP® COLD-R NPT
53113710
NPT 1/4" 3 - 5 16 36.0 15 100
53113711
NPT 3/8" 4.5 - 7 20 39.7 15 100
53113712
NPT 1/2" 6 - 10 24 42.5 15 50
53113713
NPT 3/4" 7 - 13 29 44.5 15 25
53113714
NPT 1" 8 - 15 36 49.0 15 25
53113715
NPT 1 1/4" 15 - 23 45 57.5 17 10
53113716
NPT 1 1/2" 22 - 29 54 61.5 17 5
53113717
NPT 2" 28 - 39 67 63.5 17 5

优势

  • 极强的耐低温性
  • 耐低温冲击
  • 高度机械稳定性
  • 最佳应力缓释
  • 夹紧范围广

应用范围

  • 用于对机械稳定性和耐低温性有高要求的场合
  • 空调技术
  • 冷冻装置,冷藏室
  • 海上区域
  • 现场设备安装工程

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品结构

  • NPT 连接螺纹符合 ASME B1.20.1 - 2013 标准
  • SKINTOP® COLD-R NPT 带缩径密封件,用于密封较小外径电缆

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    内芯:特殊聚酰胺
    密封件:硅胶材质
    O 型圈:硅胶材质

防护等级

  • IP 68 - 10 bar (NPT 1/4'' - 1/2'')
    IP 68 - 5 bar (NPT 3/4'' - 2"")
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

温度范围

  • -70°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。